Drager met Schroefvergrendeling - Vergrendelend, Pijlpunt, Buitendraad

Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpunt-neus met klikbevestiging die de PCB op zijn plaats houdt.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
17,1 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
20,2 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
23,4 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
10,7 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,12 1000 : € 0,108 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
13,9 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
17,1 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,499 100 : € 0,249 500 : € 0,119 1000 : € 0,075 5000 : € 0,0591 10000 : € 0,0517 25000 : € 0,0455 50000 : € 0,0418 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
20,2 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,171 1000 : € 0,154 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
23,4 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,171 1000 : € 0,154 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
26,6 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,499 100 : € 0,249 500 : € 0,119 1000 : € 0,075 5000 : € 0,0591 10000 : € 0,0517 25000 : € 0,0455 50000 : € 0,0418 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
10,7 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Draadlengte
:
7,6 mm
Schroefdraadmaat
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered