Drager met Schroefvergrendeling - Vergrendelend, Druppel, Buitendraad

Deze afstandhouders hebben een uiteinde met buitendraad dat stevig met een zeskantmoer wordt bevestigd. De bovenkant heeft een druppelvormige neus met klikbevestiging die de PCB op zijn plaats houdt. Zeer klein met heel laag profiel.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(5)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
3,2 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
4,8 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
7,9 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
14,3 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
3,2 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
4,8 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,458 100 : € 0,23 500 : € 0,109 1000 : € 0,069 5000 : € 0,0543 10000 : € 0,0475 25000 : € 0,0418 50000 : € 0,0385 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,499 100 : € 0,249 500 : € 0,119 1000 : € 0,075 5000 : € 0,0591 10000 : € 0,0517 25000 : € 0,0455 50000 : € 0,0418 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
14,3 mm
Gatdiameter A
:
2,5 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
4,8 mm
Diameter Behuizing
:
4,4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,0 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,499 100 : € 0,249 500 : € 0,119 1000 : € 0,075 5000 : € 0,0591 10000 : € 0,0517 25000 : € 0,0455 50000 : € 0,0418 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered