Drager met Schroefvergrendeling - Vergrendelend, Bajonetneus, Zelftappende Buitendraad

Deze afstandhouders hebben een unieke draadsnijdende onderkant. Het draadgat waar ze in passen, werkt als matrijs en snijdt de draad tijdens het inschroeven. Ze kunnen worden gebruikt in een #8 of M4 draadgat. Ze kunnen eenvoudig met de hand worden gemonteerd met minimale kracht. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.
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
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
22,2 mm
Gatdiameter A
:
4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,9 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,577 500 : € 0,276 1000 : € 0,174 5000 : € 0,139 10000 : € 0,112 25000 : € 0,0954 50000 : € 0,0781 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
28,6 mm
Gatdiameter A
:
4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,9 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,613 500 : € 0,294 1000 : € 0,184 5000 : € 0,147 10000 : € 0,12 25000 : € 0,101 50000 : € 0,0829 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Gatdiameter A
:
4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,9 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,504 500 : € 0,241 1000 : € 0,152 5000 : € 0,121 10000 : € 0,0987 25000 : € 0,0835 50000 : € 0,0682 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Buitendraad
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Gatdiameter A
:
4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,9 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Draadlengte
:
6,4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,524 500 : € 0,25 1000 : € 0,157 5000 : € 0,126 10000 : € 0,103 25000 : € 0,0867 50000 : € 0,0709 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered