PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, Gat, Max. Paneel / Onderste Gat: Binnendraad, 12,7 mm Afstandhouder

Artikelcode: TLCBS-8M-01
Deze NatuurlijkeNylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van met een maximale plaatdikte van . Het onderste gat heeft een binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 12,7 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,321 100 : € 0,214 1000 : € 0,167 5000 : € 0,135 10000 : € 0,112 25000 : € 0,0975 50000 : € 0,0887
essential solutions
delivered