PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4 mm Gat, 1,6 mm Max. Paneel / Onderste Gat: #6 Binnendraad, 6,4 mm Afstandhouder

Artikelcode: TCBS-4-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4 mm met een maximale plaatdikte van 1,6 mm. Het onderste gat heeft een #6Zelftappende Schroef binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 6,4 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 298600100002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Spacer Length
:
6,4 mm
Hole Diameter A
:
4 mm
Style
:
1
Speciale eigenschappen (alle)
:
Zelftappende Schroef
Compatible Thread Sizes (All)
:
#6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Distance Across Flats
:
7,9 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Thread Size
:
#6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062
essential solutions
delivered