PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4 mm Gat, 1,6 mm Max. Paneel / Onderste Gat: #6 Binnendraad, 25,4 mm Afstandhouder

Artikelcode: TCBS-16-01
Deze NatuurlijkeUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4 mm met een maximale plaatdikte van 1,6 mm. Het onderste gat heeft een #6Self Tapping Screw binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 25,4 mm.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 298250100002

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Gatdiameter A
:
4 mm
Stijl
:
1
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,9 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Schroefdraadmaat
:
#6
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113
essential solutions
delivered