PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 2,0 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M4 Binnendraad, 55,0 mm Afstandhoude

Artikelcode: TCBN-T2-M4-8-55
Deze BlackUL94 HBNylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 2,0 mm. Het onderste gat heeft een M4Met schroefdraad binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 55,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Spacer Length
:
55,0 mm
Hole Diameter A
:
4,0 mm
Style
:
2
Speciale eigenschappen (alle)
:
Met schroefdraad
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Internal Thread Length
:
10,0 mm
Distance Across Flats
:
8,0 mm
Locking Head Height A
:
9,5 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Thread Size
:
M4
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,08 250 : € 0,517 500 : € 0,325 5000 : € 0,31 10000 : € 0,294 20000 : € 0,277 30000 : € 0,244
essential solutions
delivered