PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 2,0 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M3 Binnendraad, 30,0 mm Afstandhoude

Artikelcode: TCBN-T2-M3-6-30
Deze ZwartUL94 HBNylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 2,0 mm. Het onderste gat heeft een M3Met schroefdraad binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 30,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
30,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Style
:
2
Special Features (All)
:
Met schroefdraad
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Colour
:
Zwart
Full Material
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
6,0 mm
Vergrendelkophoogte A
:
9,5 mm
Material
:
Nylon
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751874800
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,633 250 : € 0,302 500 : € 0,19 5000 : € 0,181 10000 : € 0,171 20000 : € 0,162 30000 : € 0,143
essential solutions
delivered