PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M3 Binnendraad, 25,0 mm Afstandhoud

Artikelcode: TCBN-T1-M3-6-25
Deze ZwartUL94 HBNylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een M3Threaded binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 25,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
25,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Stijl
:
2
Speciale eigenschappen (alle)
:
Threaded
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Lengte interne schroefdraad
:
10,0 mm
Sleutelwijdte
:
6,0 mm
Locking Head Height A
:
9,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,948 500 : € 0,428 1000 : € 0,284 5000 : € 0,251 10000 : € 0,231
essential solutions
delivered