ONLINE CATALOGUS PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 1,8 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M3 Binnendraad,

Artikelcode: 310310659902
Deze ZwartNylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,8 mm. Het onderste gat heeft een M3 binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 10,0 mm.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Sleutelwijdte
:
6,0 mm
Vergrendelkophoogte A
:
9,5 mm
Materiaal
:
Nylon
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,588 500 : € 0,451 1000 : € 0,361
essential solutions
delivered