PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 1,8 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M3 Binnendraad, 6,4 mm Afstandhouder

Artikelcode: 100206400002
Deze NatuurlijkeUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,8 mm. Het onderste gat heeft een M3Self Tapping Screw binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 6,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Stijl
:
1
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Locking Head Height A
:
9,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 0 - 1 8 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,16 500 : € 0,113 1000 : € 0,0812
essential solutions
delivered