PCB-steun, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 3,18 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M3 Buitendraad, 9,5 mm Afstandhoude

Artikelcode: MSCBSM-M3-6-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 3,18 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een M3 buitendraad. De lengte van de afstandhouder is 9,5 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Buitendraad
Spacer Length
:
9,5 mm
Hole Diameter A
:
3,18 mm
Style
:
3
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Locking Head Height A
:
8,7 mm
Merk
:
Richco
Thread Length
:
6,4 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Thread Size
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113
essential solutions
delivered