PCB-steun, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M4 Buitendraad, 19,1 mm Afstandhoude

Artikelcode: LCBSTM-M4-12-19
Deze NaturelUL94 V-0Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een M4 buitendraad. De lengte van de afstandhouder is 19,1 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Buitendraad
Spacer Length
:
19,1 mm
Hole Diameter A
:
4,0 mm
Style
:
1
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Body Diameter
:
7,1 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Thread Length
:
7,6 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Thread Size
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187
essential solutions
delivered