PCB-steun, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M4 Buitendraad, 15,9 mm Afstandhoude

Artikelcode: LCBSTM-M4-10-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een M4 buitendraad. De lengte van de afstandhouder is 15,9 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Buitendraad
Spacer Length
:
15,9 mm
Hole Diameter A
:
4,0 mm
Style
:
1
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Body Diameter
:
7,1 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Thread Length
:
7,6 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Thread Size
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,124 100 : € 0,062 500 : € 0,0297 1000 : € 0,0187 5000 : € 0,0147 10000 : € 0,0128 25000 : € 0,0113 50000 : € 0,0105
essential solutions
delivered