PCB-steun, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M4 Binnendraad, 22,2 mm Afstandhoude

Artikelcode: LCBSTF-M4-14-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een M4 binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 22,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Spacer Length
:
22,2 mm
Hole Diameter A
:
4,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Distance Across Flats
:
7,1 mm
Body Diameter
:
7,1 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Thread Size
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,647 100 : € 0,322 500 : € 0,154 1000 : € 0,0971 5000 : € 0,0765 10000 : € 0,0669 25000 : € 0,059 50000 : € 0,0541
essential solutions
delivered