PCB-steun, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M4 Binnendraad, 15,9 mm Afstandhoude

Artikelcode: LCBSTF-M4-10-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een M4 binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 15,9 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Spacer Length
:
15,9 mm
Hole Diameter A
:
4,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Distance Across Flats
:
7,1 mm
Body Diameter
:
7,1 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Thread Size
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,131 100 : € 0,0657 500 : € 0,0315 1000 : € 0,0198 5000 : € 0,0156 10000 : € 0,0136 25000 : € 0,012 50000 : € 0,0111
essential solutions
delivered