PCB-steun, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4 mm Gat, 1,6 mm Max. Paneel / Onderste Gat: #6-32 Binnendraad, 25,4 mm Afstandhoude

Artikelcode: LCBS-TF-16-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4 mm met een maximale plaatdikte van 1,6 mm. Het onderste gat heeft een #6-32 binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 25,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Spacer Length
:
25,4 mm
Hole Diameter A
:
4 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#6-32
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Distance Across Flats
:
7,1 mm
Body Diameter
:
7,1 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Thread Size
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,146 1000 : € 0,1314
essential solutions
delivered