Drager met Schroefvergrendeling - Vergrendelend, Bajonetneus, Binnendraad

Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een bajonetneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Gatdiameter A
:
4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Schroefdraadmaat
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,155 1000 : € 0,139 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Gatdiameter A
:
4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Schroefdraadmaat
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
22,2 mm
Gatdiameter A
:
4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Schroefdraadmaat
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,155 1000 : € 0,139 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Gatdiameter A
:
4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6-32
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Schroefdraadmaat
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,155 1000 : € 0,139 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,131 100 : € 0,0657 500 : € 0,0315 1000 : € 0,0198 5000 : € 0,0156 10000 : € 0,0136 25000 : € 0,012 50000 : € 0,0111 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,131 100 : € 0,0657 500 : € 0,0315 1000 : € 0,0198 5000 : € 0,0156 10000 : € 0,0136 25000 : € 0,012 50000 : € 0,0111 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
22,2 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,647 100 : € 0,322 500 : € 0,154 1000 : € 0,0971 5000 : € 0,0765 10000 : € 0,0669 25000 : € 0,059 50000 : € 0,0541 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
22,2 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,223 100 : € 0,111 500 : € 0,0532 1000 : € 0,0336 5000 : € 0,0264 10000 : € 0,0231 25000 : € 0,0204 50000 : € 0,0187 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 1000 : € 0,158 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered