Zelfborgende Afstandhouder, 5,9 mm Bovenste Gat, 1,6 mm Bovenste Paneel, 22,2 mm Afstandhouder, 4,3 mm Binnendiameter, #8

Artikelcode: SSRS8-14-01
Deze stapelende afstandhouder is gemaakt van UL94 V-2 nylon 6/6. Hij is bedoeld voor klikbevestiging in een 5,9 mm bovengat met een maximale plaatdikte van 1,6 mm. De binnendiameter is 4,3 mm voor schroefdraadmaat/-maten #8/M4. De lengte van de afstandhouder bedraagt 22,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Gat
Lengte afstandhouder
:
22,2 mm
Gatdiameter A
:
5,9 mm
Stijl
:
Stapelbaar
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Binnendiameter
:
4,3 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,9 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,709 500 : € 0,338 1000 : € 0,213 5000 : € 0,167 10000 : € 0,146 25000 : € 0,13 50000 : € 0,119
essential solutions
delivered