Zelfborgende Afstandhouder, 5,9 mm Bovenste Gat, 1,6 mm Bovenste Paneel, 25,4 mm Afstandhouder, 3,9 mm Binnendiameter, #6

Artikelcode: SSRS6-16-01
Deze stapelende afstandhouder is gemaakt van UL94 V-2 nylon 6/6. Hij is bedoeld voor klikbevestiging in een 5,9 mm bovengat met een maximale plaatdikte van 1,6 mm. De binnendiameter is 3,9 mm voor schroefdraadmaat/-maten #6/M3. De lengte van de afstandhouder bedraagt 25,4 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Gat
Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Gatdiameter A
:
5,9 mm
Stijl
:
Stapelbaar
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3
Binnendiameter
:
3,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,9 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,523 100 : € 0,261 500 : € 0,125 1000 : € 0,0787 5000 : € 0,0618 10000 : € 0,0541 25000 : € 0,0476 50000 : € 0,0438
essential solutions
delivered