PCB-drager, Bovenste Gat: Niet vergrendelend, 3,9 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: #6-32 Buitendraad, 22,2 mm Afstand

Artikelcode: HMSP-TM-14-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Niet vergrendelend is, voor een gat met een diameter van 3,9 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een #6-32 buitendraad. De lengte van de afstandhouder is 22,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Niet vergrendelend
Hole B Fix Type
:
Buitendraad
Spacer Length
:
22,2 mm
Hole Diameter A
:
3,9 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#6-32
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Distance Across Flats
:
4,75 mm
Locking Head Height A
:
3,6 mm
Merk
:
Richco
Thread Length
:
5,97 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Thread Size
:
#6-32
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,154 1000 : € 0,138
essential solutions
delivered