PCB-drager, Bovenste Gat: Niet vergrendelend, 3,9 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M3 Buitendraad, 15,9 mm Afstandhou

Artikelcode: HMSP-M3-10-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Niet vergrendelend is, voor een gat met een diameter van 3,9 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een M3 buitendraad. De lengte van de afstandhouder is 15,9 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Niet vergrendelend
Hole B Fix Type
:
Buitendraad
Spacer Length
:
15,9 mm
Hole Diameter A
:
3,9 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Distance Across Flats
:
4,75 mm
Locking Head Height A
:
3,6 mm
Merk
:
Richco
Thread Length
:
5,97 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Thread Size
:
M3
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062
essential solutions
delivered