PCB-drager, Bovenste Gat: Niet vergrendelend, 4,0 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M4 Binnendraad, 19,1 mm Afstandhou

Artikelcode: CBS-TF-M4-12-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Niet vergrendelend is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een M4 binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 19,1 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Niet vergrendelend
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Colour
:
Naturel
Full Material
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Material
:
Nylon
Brand
:
Richco
ID - Barcode
:
5052751784703
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Schroefdraadmaat
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062
essential solutions
delivered