PCB-drager, Bovenste Gat: Niet vergrendelend, 4,0 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M4 Binnendraad, 15,9 mm Afstandhou

Artikelcode: CBS-TF-M4-10-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Niet vergrendelend is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een M4 binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 15,9 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Niet vergrendelend
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Spacer Length
:
15,9 mm
Hole Diameter A
:
4,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Body Diameter
:
7,1 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Thread Size
:
M4
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,113 1000 : € 0,1017
essential solutions
delivered