PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,0 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: #8/M4

Artikelcode: SFCBS-M4-14M-01
Deze NaturelUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een #8/M4 draadeindbevestiging. De lengte van de afstandhouder is 14,0 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Klikvergrendeling
Hole B Fix Type
:
Binnendraad
Spacer Length
:
14,0 mm
Hole Diameter A
:
4,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#8,M4
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Body Diameter
:
7,1 mm
Locking Head Height A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,529 500 : € 0,253 1000 : € 0,16 5000 : € 0,125 10000 : € 0,109 25000 : € 0,0967 50000 : € 0,0887
essential solutions
delivered