Drager met Schroefvergrendeling - Draadeindbevestiging

Deze afstandhouders worden in de onderste plaat vastgezet, door ze over een #8 of M4 schroef of draadeind te drukken. De tanden binnenin de afstandhouder grijpen in de draad. De bovenste bevestiging is een vergrendelende bajonetneus.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(2)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
12,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
14,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,529 500 : € 0,253 1000 : € 0,16 5000 : € 0,125 10000 : € 0,109 25000 : € 0,0967 50000 : € 0,0887 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
16,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
18,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered