Drager met Schroefvergrendeling - Afstandhouder met Kraag

Deze afstandhouders met kraag bestaan uit twee onderdelen; de pen en de houder. Ontworpen om de printplaat vast te houden. De combinatie van de bij elkaar passende onderdelen vormt een volkomen dichte nylon afstandhouder. Het gebruik van een bolle kopschroef wordt aanbevolen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(1)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Gatdiameter A
:
5 mm
Stijl
:
1
Type
:
Pen
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4,M2.5
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,5 mm
Vergrendelkophoogte A
:
2,5 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,251 1000 : € 0,226 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Gatdiameter A
:
6,5 mm
Stijl
:
1
Type
:
Pen
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
10 mm
Inwendige hoogte
:
3,0 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,1 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,261 1000 : € 0,235 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Gatdiameter A
:
6,9 mm
Stijl
:
1
Type
:
Pen
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Inwendige hoogte
:
3,6 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,263 1000 : € 0,237 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
5,7 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4,M2.5
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,5 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,236 1000 : € 0,213 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
7,5 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4,M2.5
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,5 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,402 1000 : € 0,362 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
10 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4,M2.5
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,5 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,251 1000 : € 0,226 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
15 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4,M2.5
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
7,5 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,441 1000 : € 0,397 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
5,7 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
10 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,236 1000 : € 0,213 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
7,5 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
10 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,239 1000 : € 0,215 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
10 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
10 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,241 1000 : € 0,217 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
15 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#6,M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
10 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,242 1000 : € 0,218 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
5,7 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,236 1000 : € 0,213 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
7,5 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,402 1000 : € 0,362 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
10 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,408 1000 : € 0,367 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
15 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,419 1000 : € 0,377 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Kliksluiting
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
20 mm
Stijl
:
2
Type
:
Houder
Speciale eigenschappen (alle)
:
Pin Snaps into Retainer
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
11,1 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
2 4 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,465 1000 : € 0,419 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered