PCB-drager, Bovenste Gat: Klikvergrendeling, 4,75 mm Gat, 1,57 mm Max. Paneel / Onderste Gat: Binnendraad, 12,7 mm Afstandhoude

Artikelcode: LCCBSF-M4-8-01
Deze NatuurlijkeUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Klikvergrendeling is, voor een gat met een diameter van 4,75 mm met een maximale plaatdikte van 1,57 mm. Het onderste gat heeft een binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 12,7 mm.


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Merk
:
Richco
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,85 500 : € 0,406 1000 : € 0,257 5000 : € 0,24 10000 : € 0,21 25000 : € 0,172 50000 : € 0,155 100000 : € 0,138
essential solutions
delivered