PCB-drager, Bovenste Gat: Snap Lock, 4,0 mm Gat, 1,8 mm Max. Paneel / Onderste Gat: M3 Binnendraad, 9,6 mm Afstandhouder

Artikelcode: 100209100002
Deze NatuurlijkeUL94 V-2Nylon afstandhouder heeft een bovenbevestiging die Snap Lock is, voor een gat met een diameter van 4,0 mm met een maximale plaatdikte van 1,8 mm. Het onderste gat heeft een M3 binnendraad. De lengte van de afstandhouder is 9,6 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Hole A Fix Type
:
Snap Lock
Hole B Fix Type
:
Female Thread
Lengte afstandhouder
:
9,6 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Locking Head Height A
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 0 - 1 8 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,177 500 : € 0,126 1000 : € 0,0899
essential solutions
delivered