Drager met Schroefbevestiging - Vergrendelend, Pijlpunt, Binnendraad

Deze afstandhouders hebben een binnendraad die stevig met behulp van een schroef wordt bevestigd. De bovenkant heeft een pijlpuntneus met vergrendeling die de PCB op zijn plaats houdt.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Bevestigingstype gat A

Bevestigingstype gat B

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(5)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
23,4 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'
Product is niet meer verkrijgbaar
Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,566 500 : € 0,27 1000 : € 0,171 5000 : € 0,157 10000 : € 0,149 20000 : € 0,141 30000 : € 0,124 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,85 500 : € 0,406 1000 : € 0,257 5000 : € 0,24 10000 : € 0,21 25000 : € 0,172 50000 : € 0,155 100000 : € 0,138 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
13,6 mm
Gatdiameter A
:
4,75 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M4
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Sleutelwijdte
:
7,1 mm
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,6 mm
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,566 500 : € 0,27 1000 : € 0,171 5000 : € 0,157 10000 : € 0,149 20000 : € 0,141 30000 : € 0,124 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap Lock
Bevestigingstype gat B
:
Female Thread
Lengte afstandhouder
:
9,6 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 0 - 1 8 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,177 500 : € 0,126 1000 : € 0,0899 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap Lock
Bevestigingstype gat B
:
Female Thread
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 0 - 1 8 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,174 500 : € 0,124 1000 : € 0,0956 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap Lock
Bevestigingstype gat B
:
Female Thread
Lengte afstandhouder
:
19,1 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 0 - 1 8 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,199 500 : € 0,141 1000 : € 0,109 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap Lock
Bevestigingstype gat B
:
Female Thread
Lengte afstandhouder
:
28,5 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 0 - 1 8 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,269 500 : € 0,191 1000 : € 0,147 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
5,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 0 - 1 8 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,0694 1000 : € 0,0659 2000 : € 0,0623 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Klikvergrendeling
Bevestigingstype gat B
:
Binnendraad
Lengte afstandhouder
:
35,0 mm
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
M3
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Vergrendelkophoogte A
:
8,0 mm
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 0 - 1 8 mm
Schroefdraadmaat
:
M3
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,157 8000 : € 0,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered