Menu Search

Printplaat - Bevestigingsvoeten - schroefbevestiging

Op voorraad

Bevestigingsvoeten worden gebruikt om printplaten op een chassis te bevestigen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
2 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid External Thread Size Body Diameter Bestellen
€ 0,3651 - € 0,3651 6279 Op voorraad
€ 0,3694 - € 0,3694 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Bevestigingsvoeten voor PCB's M3 PA Naturel

139003000016

Prijsbereik
€ 0,3651 - € 0,3651

Voorraadniveaus
6279 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Afstandhoudervorm
    Rond
  • Type
    Non-undercut
  • Diameter
    7.0 mm
  • Gatmaat
    4.2 mm
Bevestigingsvoeten voor PCB's M4 PA Naturel

139004000016

Prijsbereik
€ 0,3694 - € 0,3694

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Afstandhoudervorm
    Rond
  • Type
    Non-undercut
  • Diameter
    7.0 mm
  • Gatmaat
    4.2 mm