Omgekeerd Klemmende Steun - Vlakke Oplegmontage

Deze omgekeerde montagesteunen worden geïnstalleerd vanaf de onderzijde van het chassis. Ze hebben een dunne bolle kop, zodat ze nauwelijks uitsteken van onder het chassis. De bovenzijde van deze vlakke drager vereist geen doorgangsgat om zwaar geladen PC-borden te ondersteunen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(11)

Maximale paneeldikte B


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
5,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Koepelbreedte
:
8,0 mm (0,315 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 5 - 1 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,473 100 : € 0,236 500 : € 0,112 1000 : € 0,071 5000 : € 0,0559 10000 : € 0,049 25000 : € 0,0431 50000 : € 0,0395 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
12,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
5,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Koepelbreedte
:
8,0 mm (0,315 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 5 - 1 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,236 500 : € 0,112 1000 : € 0,071 5000 : € 0,0559 10000 : € 0,049 25000 : € 0,0431 50000 : € 0,0395 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
14,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
5,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Koepelbreedte
:
8,0 mm (0,315 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 5 - 1 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,484 100 : € 0,243 500 : € 0,116 1000 : € 0,073 5000 : € 0,0575 10000 : € 0,0502 25000 : € 0,0443 50000 : € 0,0408 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
5,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
5,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Koepelbreedte
:
8,0 mm (0,315 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 5 - 1 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,458 100 : € 0,23 500 : € 0,109 1000 : € 0,069 5000 : € 0,0543 10000 : € 0,0475 25000 : € 0,0418 50000 : € 0,0385 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
6,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
5,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Koepelbreedte
:
8,0 mm (0,315 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 5 - 1 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,179 500 : € 0,0855 1000 : € 0,0538 5000 : € 0,0424 10000 : € 0,0371 25000 : € 0,0325 50000 : € 0,03 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
5,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Koepelbreedte
:
8,0 mm (0,315 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
0 5 - 1 0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,458 100 : € 0,23 500 : € 0,109 1000 : € 0,069 5000 : € 0,0543 10000 : € 0,0475 25000 : € 0,0418 50000 : € 0,0385 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
7,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter B
:
4,75 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,125 1000 : € 0,113 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,16 15000 : € 0,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Lengte afstandhouder
:
6,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,198 15000 : € 0,161 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Lengte afstandhouder
:
8,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,227 15000 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Lengte afstandhouder
:
10,1 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,273 15000 : € 0,223 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Vlak
Bevestigingstype gat B
:
Kliksluiting
Lengte afstandhouder
:
10,2 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Materiaal
:
Nylon
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,288 15000 : € 0,235 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered