Omgekeerd Klemmende Steun - Vastklikmodel

Deze omgekeerde montagesteunen worden geïnstalleerd vanaf de onderzijde van het chassis. Ze hebben een dunne bolle kop, zodat ze nauwelijks uitsteken van onder het chassis. De bovenzijde hiervan is een klikontwerp, zodat de PC verwijderd kan worden.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Lengte afstandhouder

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Maximale paneeldikte B


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 500 : € 0,17 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0838 10000 : € 0,0734 25000 : € 0,0648 50000 : € 0,0595 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,263 100 : € 0,133 500 : € 0,0631 1000 : € 0,0396 5000 : € 0,0313 10000 : € 0,0273 25000 : € 0,0241 50000 : € 0,0222 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 500 : € 0,17 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0838 10000 : € 0,0734 25000 : € 0,0648 50000 : € 0,0595 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
4,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,489 500 : € 0,233 1000 : € 0,146 5000 : € 0,116 10000 : € 0,101 25000 : € 0,0893 50000 : € 0,0819 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 500 : € 0,17 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0838 10000 : € 0,0734 25000 : € 0,0648 50000 : € 0,0595 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,209 100 : € 0,104 500 : € 0,0497 1000 : € 0,0314 5000 : € 0,0246 10000 : € 0,0216 25000 : € 0,019 50000 : € 0,0174 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 500 : € 0,17 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0838 10000 : € 0,0734 25000 : € 0,0648 50000 : € 0,0595 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,23 100 : € 0,114 500 : € 0,055 1000 : € 0,0346 5000 : € 0,0273 10000 : € 0,0239 25000 : € 0,021 50000 : € 0,0193 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 500 : € 0,17 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0838 10000 : € 0,0734 25000 : € 0,0648 50000 : € 0,0595 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
1
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Gatdiameter A
:
4 mm
Vergrendelkophoogte A
:
10,2 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 2 - 2 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,23 100 : € 0,114 500 : € 0,055 1000 : € 0,0346 5000 : € 0,0273 10000 : € 0,0239 25000 : € 0,021 50000 : € 0,0193 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Vergrendelkophoogte A
:
8,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,207 1000 : € 0,186 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Vergrendelkophoogte A
:
8,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,172 1000 : € 0,155 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Vergrendelkophoogte A
:
8,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,179 1000 : € 0,161 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Vergrendelkophoogte A
:
8,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,186 1000 : € 0,167 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Vergrendelkophoogte A
:
8,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,193 1000 : € 0,174 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Stijl
:
2
Lengte afstandhouder
:
14,3 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
3,2 mm
Vergrendelkophoogte A
:
8,6 mm
Vergrendelkophoogte B
:
1,5 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 6 mm
Panel Thickness B Range
:
1 5 - 1 6 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,20 1000 : € 0,18 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

In Productie!

essential solutions
delivered