Omgekeerd Klemmende Steun - Randklem

Deze dragers worden vanaf de onderzijde van het chassis gemonteerd, waardoor er weinig uitsteekt naar buiten. Ze zijn te bevestigen in een .375 x .313 vierkant gat in het chassis om rotatie te voorkomen. Het zet het PC-bord Board vast met een draagarm die ontkoppelbaar is.
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
Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit Randklem
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
9,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,3 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Armlengte
:
1,5 mm
Koepellengte
:
11,9 mm
Koepelbreedte
:
9,5 mm (0,374 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,439 500 : € 0,21 1000 : € 0,133 5000 : € 0,104 10000 : € 0,0912 25000 : € 0,0802 50000 : € 0,0737 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit Randklem
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
11,1 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,3 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Armlengte
:
1,5 mm
Koepellengte
:
11,9 mm
Koepelbreedte
:
9,5 mm (0,374 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,444 500 : € 0,212 1000 : € 0,134 5000 : € 0,105 10000 : € 0,0919 25000 : € 0,0811 50000 : € 0,0745 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit Randklem
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,3 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Armlengte
:
2,1 mm
Koepellengte
:
11,9 mm
Koepelbreedte
:
9,5 mm (0,374 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,449 500 : € 0,214 1000 : € 0,135 5000 : € 0,106 10000 : € 0,093 25000 : € 0,0818 50000 : € 0,0753 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Bevestigingstype gat A
:
Snap-Fit Randklem
Bevestigingstype gat B
:
Klikvergrendeling
Lengte afstandhouder
:
14,3 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Gatdiameter A
:
4,0 mm
Vergrendelkophoogte A
:
5,3 mm
Vergrendelkophoogte B
:
5,8 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Armlengte
:
2,1 mm
Koepellengte
:
11,9 mm
Koepelbreedte
:
9,5 mm (0,374 in)
Materiaal
:
Nylon
Panel Thickness A Range
:
1 57 mm
Panel Thickness B Range
:
1 57 mm
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,454 500 : € 0,217 1000 : € 0,137 5000 : € 0,107 10000 : € 0,0938 25000 : € 0,0828 50000 : € 0,076 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered