Schroeftule - Naturel, Vierkant Gat, .313 in Afstandhouder

Artikelcode: EG-5-01
Schroefdoorvoertules - Naturel, Vierkant Gat, werkt met een schroef met #8/#10 schroefdraad en biedt een veilige vergrendeling voor plaatdiktes van 0,5 mm tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
8 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#8,#10
Speciale eigenschappen (alle)
:
Zelftappende schroef nodig
Head Shape
:
Vierkant
Style
:
1
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Head Length
:
9,7 mm
Kopbreedte
:
9,7 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
ID - Barcode
:
5052751796096
Square Dimensions
:
.305 x .260 in
Materiaaltype
:
RMS-01
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,376 500 : € 0,18 1000 : € 0,113 5000 : € 0,0885 10000 : € 0,0762 25000 : € 0,0678 50000 : € 0,0618
essential solutions
delivered