Schroeftule - Naturel, Vierkant Gat, .250 in Afstandhouder

Artikelcode: EG-4-01
Schroefdoorvoertules - Naturel, Vierkant Gat, werkt met een schroef met #8/#10 schroefdraad en biedt een veilige vergrendeling voor plaatdiktes van 0,5 mm tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
6,4 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#8,#10
Speciale eigenschappen (alle)
:
Zelftappende schroef nodig
Style
:
1
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Head Length
:
9,7 mm
Head Width
:
9,7 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Vierkante afmetingen
:
.305 x .260 in
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,207 1000 : € 0,1863
essential solutions
delivered