Schroeftule - Naturel, Vierkant Gat, .063 in Afstandhouder

Artikelcode: EG-1-01
Schroefdoorvoertules - Naturel, Vierkant Gat, werkt met een schroef met #8/#10 schroefdraad en biedt een veilige vergrendeling voor plaatdiktes van 0,5 mm tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
1,6 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8,#10
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw Needed
Kopvorm
:
Plein
Stijl
:
1
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Koplengte
:
9,7 mm
Kopbreedte
:
9,7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 5 -
Vierkante afmetingen
:
.305 x .260 in
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,18 1000 : € 0,162
essential solutions
delivered