Schroeftule - Naturel, Rond/Langwerpig Gat, 4.0 mm Afstandhouder

Artikelcode: MSNE-4M-19
Schroefdoorvoertules - Naturel, Rond/Langwerpig Gat, werkt met een schroef met #4 schroefdraad en biedt een veilige vergrendeling voor een plaatdikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
4 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#4
Speciale eigenschappen (alle)
:
Zelftappende schroef nodig
Head Shape
:
Rond
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Diameter Behuizing
:
6,6 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
ID - Barcode
:
5052751823426
Square Size
:
1,1 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,364 500 : € 0,174 1000 : € 0,109 5000 : € 0,0862 10000 : € 0,0754 25000 : € 0,0664 50000 : € 0,0611
essential solutions
delivered