Schroeftule - Naturel, Rond/Langwerpig Gat, 4.8 mm Afstandhouder

Artikelcode: MSNE-3-19
Schroefdoorvoertules - Naturel, Rond/Langwerpig Gat, werkt met een schroef met #4 schroefdraad en biedt een veilige vergrendeling voor een plaatdikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
4,8 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#4
Speciale eigenschappen (alle)
:
Zelftappende schroef nodig
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Body Diameter
:
6,6 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Square Size
:
1,1 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,357 500 : € 0,171 1000 : € 0,107 5000 : € 0,0845 10000 : € 0,0739 25000 : € 0,0652 50000 : € 0,0598
essential solutions
delivered