Schroeftule - Naturel, Rond/Langwerpig Gat, 3.2 mm Afstandhouder

Artikelcode: MSNE-2-01
Schroefdoorvoertules - Naturel, Rond/Langwerpig Gat, werkt met een schroef met #4 schroefdraad en biedt een veilige vergrendeling voor een plaatdikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
3,2 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#4
Speciale eigenschappen (alle)
:
Zelftappende schroef nodig
Head Shape
:
Rond
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Diameter Behuizing
:
6,6 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
ID - Barcode
:
5052751823365
Square Size
:
1,1 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,118 1000 : € 0,1062
essential solutions
delivered