Schroeftule - Naturel, Rond/Langwerpig Gat, 15.9 mm Afstandhouder

Artikelcode: MSNE-10-19
Schroefdoorvoertules - Naturel, Rond/Langwerpig Gat, werkt met een schroef met #4 schroefdraad en biedt een veilige vergrendeling voor een plaatdikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#4
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw Needed
Kopvorm
:
Ronde
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Diameter Behuizing
:
6,6 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 110 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Vierkant formaat
:
1,1 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,542 100 : € 0,272 500 : € 0,13 1000 : € 0,0816 5000 : € 0,0641 10000 : € 0,0561 25000 : € 0,0494 50000 : € 0,0455
essential solutions
delivered