Schroefdoorvoertules - Naturel, Inklapbare Poten

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van printplaten of PCB's. De aangedraaide schroef biedt een goede vergrendeling omdat de benen spreiden. Ze worden aanbevolen voor de bevestiging van zware printplaatonderdelen.
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
0,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw Needed
Kopvorm
:
Ronde
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
1 5 -
Vierkant formaat
:
2 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,819 500 : € 0,391 1000 : € 0,246 5000 : € 0,204 10000 : € 0,18 25000 : € 0,157 50000 : € 0,138 100000 : € 0,123 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
3,2 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw Needed
Kopvorm
:
Ronde
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 5 -
Vierkant formaat
:
2 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,832 500 : € 0,398 1000 : € 0,25 5000 : € 0,207 10000 : € 0,183 25000 : € 0,16 50000 : € 0,141 100000 : € 0,125 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
4,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw Needed
Kopvorm
:
Ronde
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
Nylon
Plaatdikte (mm)
:
0 5 -
Vierkant formaat
:
2 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,885 500 : € 0,423 1000 : € 0,266 5000 : € 0,22 10000 : € 0,195 25000 : € 0,17 50000 : € 0,151 100000 : € 0,133 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered