Schroefdoorvoertules - Met Afdichting, M5, Rond,7,0 mm Gat, Paneel

Artikelcode: 551649
Dit is een N/A schroefdoorvoertule met afdichting. De kop is Rond en wordt bevestigd in een 7,0 mm gat in een 7,0 mm paneel.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Schroefmaat
:
M5
Type Kop
:
Rond
Afmetingen bevestigingsgat
:
7,0 mm
Totale Lengte
:
16,5 mm
Massief materiaal
:
Polyamide
Materiaal
:
Polyamide
Bevestigingsgatbreedte
:
7,0 mm
Bevestigingsgatlengte
:
7,0 mm
Specificaties/standaarden (alle)
:
IP67
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,63 100 : € 0,818 500 : € 0,391 1000 : € 0,246 5000 : € 0,222 10000 : € 0,184
essential solutions
delivered