Schroeftule - Doorzichtig, Vierkant Gat, 4.8 mm Afstandhouder

Artikelcode: SN-187
Schroefdoorvoertules - Doorzichtig, Vierkant Gat, werkt met een schroef met #8 schroefdraad en biedt een veilige vergrendeling voor een paneeldikte van


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
4,8 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#8
Speciale eigenschappen (alle)
:
Zelftappende schroef nodig
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Body Diameter
:
12,7 mm
Operating Temperature Range
:
-40 to 115 °C
Merk
:
Richco
Square Size
:
2 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,306 1000 : € 0,2754
essential solutions
delivered