Schroefdoorvoertules - Doorzichtig, Vierkant Gat

Schroeftules bieden een snelle, stevige bevestiging van printplaten of PCB's. De aangedraaide schroef biedt een goede vergrendeling omdat de benen spreiden. Ze worden aanbevolen voor de bevestiging van zware printplaatonderdelen.
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
4,8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw Needed
Kopvorm
:
Ronde
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Behuizing
:
12,7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 115 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
PC
Vierkant formaat
:
2 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,324 1000 : € 0,292 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
6,4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw Needed
Kopvorm
:
Ronde
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Behuizing
:
12,7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 115 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
PC
Vierkant formaat
:
2 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,357 1000 : € 0,321 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
8 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw Needed
Kopvorm
:
Ronde
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Behuizing
:
12,7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 115 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
PC
Vierkant formaat
:
2 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,357 1000 : € 0,321 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8
Speciale eigenschappen (alle)
:
Self Tapping Screw Needed
Kopvorm
:
Ronde
Kleur
:
Duidelijk
Massief materiaal
:
Polycarbonaat
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Diameter Behuizing
:
12,7 mm
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 115 °C
Merk
:
Richco
Materiaal
:
PC
Vierkant formaat
:
2 cm²
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,414 1000 : € 0,373 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered