Ronde Imperiale Geëxtrudeerde Naturel T-1 3/4 LED-afstandhouder - UL94 V-0 Brandbaarheidsklasse

Artikelcode: LEDS2E-12-19
LEDS2E-12-19 heeft een totale diameter van 6,1 mm en een totale hoogte van 19,1 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible LED Type (All)
:
T-1 3/4,5.0 mm
Overall Height
:
19,1 mm
Overall Diameter
:
6,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-0
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Rond
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,13 1000 : € 0,117
essential solutions
delivered