Ronde Imperiale Geëxtrudeerde Naturel T-1 3/4 LED-afstandhouder - UL94 V-2 Brandbaarheidsklasse

Artikelcode: LEDS2E-12-01
LEDS2E-12-01 heeft een totale diameter van 6,1 mm en een totale hoogte van 19,1 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible LED Type (All)
:
T-1 3/4,5.0 mm
Overall Height
:
19,1 mm
Overall Diameter
:
6,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Rond
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0864 1000 : € 0,0778
essential solutions
delivered