Ronde, Imperiale, Gegoten T-1 3/4 LED-afstandhouder - 19,1 mm Totale Hoogte

Artikelcode: LEDS2M-750-01
LEDS2M-750-01 heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -40 to 85 °C met een totale diameter van 5,1 mm en een totale hoogte van 19,1 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel LED-type (alle)
:
T-1 3/4,5.0 mm
Inwendige hoogte
:
17,8 mm
Totale hoogte
:
19,1 mm
Totale diameter
:
5,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Rond
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,637 500 : € 0,303 1000 : € 0,192 5000 : € 0,152 10000 : € 0,133 25000 : € 0,116 50000 : € 0,107
essential solutions
delivered