Ronde, Imperiale, Gegoten T-1 3/4 LED-afstandhouder - 10,2 mm Totale Hoogte

Artikelcode: LEDS2M-400-01
LEDS2M-400-01 heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -40 to 85 °C met een totale diameter van 5,1 mm en een totale hoogte van 10,2 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel LED-type (alle)
:
T-1 3/4,5.0 mm
Inwendige hoogte
:
8,4 mm
Totale hoogte
:
10,2 mm
Totale diameter
:
5,1 mm
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-2
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Nylon
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Rond
Bereik bedrijfstemperatuur
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,568 500 : € 0,272 1000 : € 0,171 5000 : € 0,135 10000 : € 0,118 25000 : € 0,104 50000 : € 0,0953
essential solutions
delivered