Ronde, Imperiale, Gegoten T-1 3/4 LED-afstandhouder - 8,1 mm Totale Hoogte

Artikelcode: LEDS2M-320-01
LEDS2M-320-01 heeft een bedrijfstemperatuurbereik van -40 to 85 °C met een totale diameter van 5,1 mm en een totale hoogte van 8,1 mm.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible LED Type (All)
:
T-1 3/4,5.0 mm
Inside Height
:
5,1 mm
Overall Height
:
8,1 mm
Overall Diameter
:
5,1 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Merk
:
Richco
Vorm (alle)
:
Rond
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,251 1000 : € 0,226
essential solutions
delivered